1-7. 半導体デバイスの種類

半導体デバイスの種類

半導体を用いた電子部品のことを、半導体デバイスといいます。
半導体デバイスは、応用分野の拡大と電子機器の進化に伴い、多くの種類が生まれました。トランジスターやダイオードのように1素子が単独の機能を持つものをディスクリート (個別半導体) といいます。複数の機能の素子を1チップに載せたものがIC (集積回路) で、メモリーやマイクロプロセッサー (MPU)、ロジックICなどがその代表です。ICの集積度を高めたものがLSIです。一般的な機能・構造による分類を以下に示します。

第1章 半導体の基礎

1-1. 半導体とは何か
1-2. 半導体の原料
1-3. n型半導体
1-4. p型半導体
1-5. 化合物半導体
1-6. pn接合

関連情報