クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社では高入力電圧(~36 V)に対応した低消費電流の“TCR1HFシリーズ”をリリースしております。
主な製品仕様は以下のようになります。
| 品番 | TCR1HF18B | TCR1HF33B | TCR1HF50B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| パッケージ | 名称 | SOT-25 (SMV) | |||
| サイズ typ. (mm) | 2.8 × 2.9、t=1.1 | ||||
| 動作範囲 | 入力電圧 VIN (V) | 4~36 | |||
| 動作温度 Topr (°C) | -40~125 | ||||
| 電気的特性 (特に指定のない限り、Tj=25°C) |
出力電圧 VOUT typ. (V) | 1.8 | 3.3 | 5.0 | |
| 出力電圧精度 VOUT (%) |
IOUT=10mA | ±1 | |||
| バイアス電流 IBON typ. (μA) |
IOUT=0mA | 1 | |||
| スタンバイ電流 IB(OFF1) typ. (μA) |
VIN=4V | 0.24 | |||
| 負荷過渡応答 ⊿VOUT typ. (mV) |
IOUT=0mA→10mA | -60 | |||
| IOUT=10mA→0mA | 50 | ||||
| サーマルシャットダウン温度 TSDH (°C) |
Tj rising | 155 | |||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
アプリケーション例を以下に示します。12 Vまたは24 V電源から、5 V以下の低電圧製品へ直接電源供給が可能となります。
スタンバイ時における極低消費電流ソリューション
高い電圧から直接コントローラーICなどへ低消費電流で電源供給可能
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。