クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
検知可能な温度範囲に関しては、PTCサーミスターの仕様により決まります。
例として、Thermoflagger™と村田製作所のPTCサーミスター (ポジスタ) をご使用いただく際は、80℃から150℃の範囲で過熱検知温度を選択いただけます。
Thermoflagger™と村田製作所のポジスタのセレクションテーブルを表1に示します。
ご使用いただくThermoflagger™とPTCサーミスターの組み合わせによって検知可能温度は変化します。
| Thermoflagger™ 製品名 |
村田製作所 ポジスタ 製品名 |
本ソリューション 過熱検知温度 (参考) |
|---|---|---|
TCTH021AE |
PRF18AR471QB5RB | 150ºC |
| PRF18BA471QB5RB | 140ºC | |
| PRF18BB471QB5RB | 130ºC | |
| PRF18BC471QB5RB | 120ºC | |
| PRF18BD471QB5RB | 110ºC | |
| PRF18BE471QB5RB | 100ºC | |
| PRF18BF471QB5RB | 90ºC | |
| PRF18BG471QB5RB | 80ºC | |
| PRF15BA102RB6RC | 136ºC | |
| PRF15BB102RB6RC | 126ºC | |
| PRF15BC102RB6RC | 116ºC | |
| PRF15BD102RB6RC | 106ºC | |
| PRF03BB541NB7RL | 135ºC | |
TCTH011AE |
PRF15BB103RB6RC | 122ºC |
上記セレクションテーブルはPTCサーミスターを単体で使用した場合の過熱検知温度となっております。PTCサーミスターを複数使用した場合や、ご使用の条件によって検知温度は変動するため、実使用環境にて十分な検証の上ご使用ください。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。