※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
SPDT構成をもつバススイッチで、スイッチの切り替え時に2つのスイッチが同時にオンしないことを規定したものです。
TBBMとは、Time Break Before Makeの略で、2つのスイッチの切り替え時において、両方のスイッチが同時にオンしないように、2つのスイッチをオフさせる時間の規定を表しています。この規定を設けることで、2つの信号がショートすることを防ぐことができます。
※一般的にスイッチでは、オンすることをメイク(Make)、オフすることをブレーク(Break)といいます。
TDS5C212MX(2ディファレンシャルチャネルの1-2マルチプレクサー /デマルチプレクサー)のデータシートを用いて簡単に説明します。表-1はAC特性で規定されているTBBMの規格です。電源電圧(VCC = 1.65 ~ 3.6V)で、最小(55ns)最大(400ns)と規定されています。つまり2つのスイッチを切り替えるとき、必ず55ns~400nsの間の期間、両方のスイッチがオフするよう設計されています。
TBBMの測定方法は図-1を参照ください。
電源電圧(VCC = 1.65 ~ 3.6V)で、(Bn+/Bn-)端子と(Cn+/Cn-)端子を1.2Vに固定し、SEL端子をハイ、ローさせることで、2つのスイッチを切り替えます。スイッチ切り替えのタイミングで両方のスイッチが同時にオフする期間があると、An+/An-端子はロー(VOL)になります。2つのスイッチが同時にオフする期間を測定しています。
表-1 TDS5C212MXのTBBM(ブレーク・ビフォア・メイク)の規定
本規格は、ロードスイッチなどでも規定されています。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。