クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ドレイン電流(DC)(シリコン制限)とは、パッケージや安全動作領域等の制限を考慮しないで、シリコン単体として見たときの通電能力を表しています。
ドレイン電流(DC)(シリコン制限)とは、実際に製品へ通電できる電流ではありませんが、搭載しているシリコンチップの通電能力を表しており、他製品との比較のための目安として使われます。つまり、パッケージや安全動作領域等の制限を考慮しないで、シリコン単体として見たときの通電能力を表しています。
製品へ通電可能なドレイン電流(DC)は、その製品のパッケージの通電能力、最大チャネル温度や安全動作領域等で制限されます。
絶対最大定格(注)(特に指定のない限り、Ta=25°C)
| 項目 | 記号 | 定格 | 単位 |
|---|---|---|---|
| ドレイン・ソース間電圧 | VDSS | 30 | V |
| ゲート・ソース間電圧(注1) | VGSS | ±20 | |
| ドレイン電流(DC)(Tc=25°C)(注2) | ID | 150 | A |
| ドレイン電流(DC)(シリコン制限)(注2),(注3) | ID | 420 | A |
| ドレイン電流(パルス)(t=100 μs)(注2) | IDP | 500 | A |
| 許容損失(Tc=25°C) | PD | 210 | W |
| 許容損失(注4) | PD | 3.0 | W |
| 許容損失(注5) | PD | 0.96 | W |
| アバランシェエネルギー(単発)(注6) | EAS | 393 | mJ |
| アバランシェ電流(単発)(注6) | IAS | 120 | A |
| チャネル温度 | Tch | 175 | °C |
| 保存温度 | Tstg | -55~175 | °C |
表1:絶対最大定格の項目例
注2:チャネル温度が175℃を超えることのない放熱条件でご使用ください。
注3:電流定格はパッケージにより制限されます。シリコンチップの能力は420 Aになります(Tc=25℃)。
下記製品ページもご参照ください。