TB9M003FG

車載用プリドライバー

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

特長 3相ブラシレスモータープリドライバー
AEC-Q100 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-HTQFP48-0707-0.50-001
外観 東芝 TB9M003FG 車載用プリドライバー製品のP-HTQFP48-0707-0.50-001パッケージ画像
ピン数 48
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
電源電圧 (Max) - - 18 V
電源電圧 (Min) - - 6 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年10月

2025年02月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 オンラインディストリビューター在庫検索
TB9M003FG(ER) 1000 - Yes Yes

リファレンスデザイン

SmartMCD™ 適用ボディ系モーター制御回路
マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ を使用してセンサーレスベクトル制御に対応した車載ボディ系モーター制御回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます