TB9M040FTG

開発中

車載用ドライバー

製品概要

AEC-Q100 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN36-0606-0.50-004
外観 東芝 TB9M040FTG 車載用ドライバー製品のP-VQFN36-0606-0.50-004パッケージ画像
ピン数 36
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
電源電圧 (Max) - - 18 V
電源電圧 (Min) - - 6 V