TC90193SBG

車載ディスプレー用映像処理IC

製品概要

概要 TC90193SBGはアナログCVBS、デジタルYUV( ITU-R Bt.656)、およびデジタルRGBの入力に対応し、QVGA~WVGAのデジタルRGB映像出力とパネル制御用タイミング信号出力機能を内蔵した1チップLSIです。
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-FBGA228-1515-0.80A5
外観 東芝 TC90193SBG 車載ディスプレー用映像処理IC製品のP-FBGA228-1515-0.80A5パッケージ画像
ピン数 228
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
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃

概要

属性 値 単位
Analog Input: コンポジット 1 ch
Digital Input: RGB:WVGA(8bit x 3) 1 ch
Digital Input: RGB:VGA(8bit x 3) 1 ch
Digital Input: RGB:WQVGA(8bit x 3) 1 ch
Digital Input: RGB:QVGA(8bit x 3) 1 ch
Digital Input: ITU-R BT.656:D1 1 ch
Digital Output: RGB:WVGA(8bit x 3) 1 ch
Digital Output: RGB:VGA(8bit x 3) 1 ch
Digital Output: RGB:WQVGA(6bit x 3) 1 ch
Digital Output: RGB:QVGA(8bit x 3) 1 ch
マルチカラーデコーダー(NTSC/PAL/SECAM) 1 ch
ダイナミックYガンマ 1 ch
カラーマネージメント 1 ch
HVDエンハンサー 1 ch
タイミングコントローラー 1 ch
水平収差・台形補正 1 ch
ADコンバーター(8bit) 1 ch
OSD(キャラクターFont) 1 ch
電源電圧 1.5 / 2.5 / 3.3 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年11月

2026年10月

2026年10月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます