2SA1162

低周波増幅用トランジスター

製品概要

用途 汎用
極性 PNP
相補品形名 2SC2712
備考 hFEによるランク品設定あり
PPAP 提供可能(※)
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini)
外観 東芝 2SA1162 低周波増幅用トランジスター製品のS-Miniパッケージ画像
JEITA SC-59
JEDEC TO-236MOD
パッケージコード SOT-346
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.5×1.1
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
コレクター電流 IC -0.15 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
400 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
70 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-10mA
IC=-0.1A
-0.3 V
トランジション周波数 (Min) fT IC=-0.001A
VCE=-10V
80 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

2026年05月

2026年10月

2026年10月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
2SA1162-GR,LF 3000 Yes - 一般用途
2SA1162-GR,LXHF 3000 - Yes Yes 車載用途
2SA1162-O,LF 3000 Yes - 一般用途
2SA1162-O,LXHF 3000 - Yes Yes 車載用途
2SA1162-Y,LF 3000 Yes - 一般用途
2SA1162-Y,LXHF 3000 - Yes Yes 車載用途

アプリケーション

コードレス掃除機
コードレス掃除機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、制御部やモーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
V2X
V2Xの設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、RFブロック部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電動歯ブラシ
電動歯ブラシの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、モーター制御部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ADAS (先進運転支援システム)
ADASの設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、センシング入力部、電源部、情報伝送・オーディオ出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
IVI(車載インフォテインメント)
IVIの設計では、情報連携や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、表示/オーディオ出力部、映像/音声入力部、無線通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
LEDヘッドランプ
LEDヘッドランプの設計では、低消費電力化や基板の小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、LEDマトリックス制御部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電動ポンプ
電動ポンプの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
パワースライドドア
パワースライドドアの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
DC-DCコンバーター回路
DC-DCコンバーターの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、降圧や昇圧のDC-DCコンバーター部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ブレーキ制御
ブレーキ制御の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、ブレーキアクチュエーター部、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
xEV用インバーター
xEVインバーターの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
HVAC
HVACの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ジャンクションボックス
ジャンクションボックスの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、メカリレー制御部、半導体リレー制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
バッテリー管理システム
バッテリー管理システムの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、充電回路部、セルバランス回路部、バッテリー監視回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ヘッドアップディスプレー (HUD)
ヘッドアップディスプレーの設計では、信号ノイズの低減、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電子制御サスペンション
アクティブサスペンションの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ISG (Integrated Starter Generator)
ISGの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ラジエーターファン
ラジエーターファンの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
エンジン制御
エンジン制御の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、パワーマネージメント回路部、インジェクター駆動回路部、アクチュエーター駆動回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電動ターボチャージャー
電動ターボチャージャーの設計では、モーターロック電流の耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電動パワーステアリング
電動パワーステアリングの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
トランスミッション管理
トランスミッション管理の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部、メカリレー駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
USB給電
USB給電の設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、シガーソケットやアクセサリー回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
オンボードチャージャー
オンボードチャージャーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、DC-DCコンバーター部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます