2SA1244

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 大電流スイッチング用
特長 低飽和電圧
極性 PNP
備考 hFEによるランク品設定あり
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 New PW-Mold
外観 東芝 2SA1244 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のNew PW-Moldパッケージ画像
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.5×9.5×2.3
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
コレクター電流 IC -5 A
コレクター損失 PC 20 W
コレクター損失 PC 1 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=-1A
VCE=-4V
60 MHz
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-1A
VCE=-1V
240 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-1A
VCE=-1V
70 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-150mA
IC=-3A
-0.4 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます