2SA2215

新規設計非推奨

低周波増幅用トランジスター

製品概要

用途 汎用
極性 PNP
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-323F (UFM)
外観 東芝 2SA2215 低周波増幅用トランジスター製品のUFMパッケージ画像
パッケージコード SOT-323F
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.7
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *2
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
コレクター電流 IC -2.5 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -20 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-0.5A
VCE=-2V
500 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-0.5A
VCE=-2V
200 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-53mA
IC=-1.6A
-0.19 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年07月

2019年03月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます