2SC5784

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 携帯機器電源用
特長 低飽和電圧
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSM
外観 東芝 2SC5784 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のTSMパッケージ画像
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.7
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2
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
項目 記号 単位
コレクター電流 IC 1.5 A
コレクター電流 ICP 2.5 A
コレクター損失 (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) PC 0.75 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 20 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.15A
VCE=2V
1000 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.15A
VCE=2V
400 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=10mA
IC=0.5A
0.12 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年06月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます