2SC6127

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 New PW-Mold
外観 東芝 2SC6127 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のNew PW-Moldパッケージ画像
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.5×9.5×2.3
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
コレクター電流 IC 0.05 A
コレクター損失 PC 10 W
コレクター損失 PC 1 W
コレクター-ベース間電圧 VCBO 800 V
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 800 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=0.003A
VCE=10V
15 MHz
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.007A
VCE=5V
15 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=4mA
IC=0.02A
1.0 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます