2SC6135

新規設計非推奨

低周波増幅用トランジスター

製品概要

用途 汎用
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-323F (UFM)
外観 東芝 2SC6135 低周波増幅用トランジスター製品のUFMパッケージ画像
パッケージコード SOT-323F
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.7
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
コレクター電流 IC 1 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.1A
VCE=2V
1000 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.1A
VCE=2V
400 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=6mA
IC=0.3A
0.12 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます