HN1C01FE

低周波増幅用トランジスター 2 in 1

製品概要

用途 汎用
極性 NPN + NPN
内部接続 独立
備考 hFEによるランク品設定あり
PPAP 提供可能(※)
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6)
外観 東芝 HN1C01FE 低周波増幅用トランジスター 2 in 1製品のES6パッケージ画像
JEITA SC-107C
パッケージコード SOT-563
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
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
コレクター電流 (Q1) IC 0.15 A
コレクター電流 (Q2) IC 0.15 A
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO 50 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Q1) (Max) hFE IC=0.002A
VCE=6V
400 -
直流電流増幅率 (Q1) (Min) hFE IC=0.002A
VCE=6V
120 -
直流電流増幅率 (Q2) (Max) hFE IC=0.002A
VCE=6V
400 -
直流電流増幅率 (Q2) (Min) hFE IC=0.002A
VCE=6V
120 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) VCE(sat) IB=10mA
IC=0.1A
0.25 V
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) VCE(sat) IB=10mA
IC=0.1A
0.25 V
トランジション周波数 (Q1) (Min) fT IC=0.001A
VCE=10V
80 MHz
トランジション周波数 (Q2) (Min) fT IC=0.001A
VCE=10V
80 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

2025年07月

2026年11月

2026年11月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
HN1C01FE-GR,LF 4000 Yes - 一般用途
HN1C01FE-GR,LXHF 4000 - Yes Yes 車載用途
HN1C01FE-Y,LF 4000 Yes - 一般用途
HN1C01FE-Y,LXHF 4000 - Yes Yes 車載用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます