MT3S111P

新規設計非推奨

高周波用シリコン・ゲルマニュウムヘテロジャンクションバイポーラートランジスター

製品概要

用途 VHF/UHF帯低雑音低歪み増幅用
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PW-Mini
外観 東芝 MT3S111P 高周波用シリコン・ゲルマニュウムヘテロジャンクションバイポーラートランジスター製品のPW-Miniパッケージ画像
JEITA SC-62
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.6×4.2×1.6
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
コレクター電流 IC 0.1 A
コレクター損失 PC 300 mW
コレクター損失 (基板実装時) PC 1000 mW
接合温度 Tj 150 ℃
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 6 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
小信号利得 (Typ.) |S21|2 f=1GHz 10.5 dB
トランジション周波数 (Typ.) fT - 8 GHz
雑音指数 (Typ.) NF f=1GHz 0.95 dB

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます