MT4S300T

生産終了予定

高周波用シリコン・ゲルマニュウムヘテロジャンクションバイポーラートランジスター

製品概要

用途 UHF/SHF帯低雑音増幅用
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TESQ
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC 0.05 A
コレクター損失 PC 100 mW
接合温度 Tj 150
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 4 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
小信号利得 (Typ.) |S21|2 f=2GHz 18 dB
トランジション周波数 (Typ.) fT - 26.5 GHz
雑音指数 (Typ.) NF f=2GHz 0.55 dB

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます