TMBT3906

低周波増幅用トランジスター

製品概要

用途 汎用
極性 PNP
相補品形名 TMBT3904
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-23 (SOT23)
外観 東芝 TMBT3906 低周波増幅用トランジスター製品のSOT23パッケージ画像
JEDEC TO-236AB
パッケージコード SOT-23
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.4×0.9
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
コレクター電流 IC -0.2 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-0.01A
VCE=-1V
300 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-0.01A
VCE=-1V
100 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-1mA
IC=-0.01A
-0.25 V
トランジション周波数 (Min) fT IC=-0.001A
VCE=-10V
80 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年09月

2026年09月

2026年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TMBT3906,LM 3000 Yes 一般用途

アプリケーション

電子レンジ
電子レンジの設計では、低ノイズ化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、マグネトロン駆動回路部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
コードレス電動工具
コードレス電動工具の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、動作制御部、電源・充電管理部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます