TPCP8902

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 携帯機器用 / スイッチング用
特長 低飽和電圧
極性 PNP + NPN
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 東芝 TPCP8902 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のPS-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *2

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 (Q1) IC -2.0 A
コレクター電流 (Q2) IC 2.0 A
コレクター電流 (Q1) ICP -8.0 A
コレクター電流 (Q2) ICP 8.0 A
コレクター損失 (Q2) (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) PC 0.89 W
コレクター-ベース間電圧 (Q1) VCBO -30 V
コレクター-ベース間電圧 (Q2) VCBO 60 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO -30 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO 30 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Q1) (Max) hFE IC=0.2A
VCE=2V
500 -
直流電流増幅率 (Q1) (Min) hFE IC=0.2A
VCE=2V
200 -
直流電流増幅率 (Q2) (Max) hFE IC=-0.2A
VCE=-2V
500 -
直流電流増幅率 (Q2) (Min) hFE IC=-0.2A
VCE=-2V
200 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) VCE(sat) IB=20mA
IC=0.6A
0.14 V
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) VCE(sat) IB=-20mA
IC=-0.6A
-0.2 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

アプリケーション

電子レンジ
電子レンジの設計では、低ノイズ化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、マグネトロン駆動回路部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます