TTA006B

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 オーディオドライバー用
特長 パワーアンプドライバー段
極性 PNP
相補品形名 TTC011B
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-126N
外観 東芝 TTA006B 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のTO-126Nパッケージ画像
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
8.0×11×3.25
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
コレクター電流 IC -1 A
コレクター電流 ICP -2 A
コレクター損失 PC 10 W
コレクター損失 PC 1.5 W
コレクター-ベース間電圧 VCBO -230 V
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -230 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=-0.1A
VCE=-10V
70 MHz
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-0.1A
VCE=-5V
320 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-0.1A
VCE=-5V
100 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-50mA
IC=-0.5A
-1.5 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます