TTC5886A

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 高速スイッチング用 / DC/DCコンバーター用
特長 低飽和電圧
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 New PW-Mold
外観 東芝 TTC5886A 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のNew PW-Moldパッケージ画像
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.5×9.5×2.3
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *2
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
コレクター電流 IC 5 A
コレクター電流 ICP 10 A
コレクター損失 (セラミック基板(Cu面積1600mm**2, t=0.8mm)実装時) PC 2.5 W
コレクター-ベース間電圧 VCBO 120 V
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.5A
VCE=2V
1000 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.5A
VCE=2V
400 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=32mA
IC=1.6A
0.22 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年11月

2025年11月

2025年11月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます