CSLZ8V2

ツェナーダイオード

製品概要

用途 電子機器などの過電圧保護用
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2)
外観 東芝 CSLZ8V2 ツェナーダイオード製品のSL2パッケージ画像
パッケージコード SOD-962
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
0.62×0.32×0.3
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
許容損失 PD 0.15 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ツェナー電圧 (Typ.) VZ - 8.2 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年07月

2026年07月

2026年07月

2026年07月

2026年11月

2026年11月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

*3

ELDO™はSiemens Industry Software Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその商標です。
Siemens Industry Software Inc.関連の商標リストについてはこちらをご覧ください。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
CSLZ8V2,L3F 10000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます