クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 用途 | UHF帯検波回路用 |
|---|---|
| 内部接続 | シングル |
| 回路数 | 1 |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
| 東芝パッケージ名 | SOD-923 (SOD-923) |
|---|---|
| 外観 |
|
| パッケージコード | SOD-923 |
| ピン数 | 2 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.0×0.6×0.4 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 順電流 | IF | 0.01 | A |
| 逆電圧 | VR | 10 | V |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 端子間容量 (Typ.) | CT | VR=0.2V | 0.4 | pF |
| 順電圧 (Typ.) | VF | IF=1mA | 0.24 | V |