JDV2S41AFS

新規設計非推奨

可変容量ダイオード (電子同調用)

製品概要

用途 VHF/UHF VCO
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOD-923 (SOD-923)
外観 東芝 JDV2S41AFS 可変容量ダイオード (電子同調用)製品のSOD-923パッケージ画像
パッケージコード SOD-923
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.4
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *2
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
逆電圧 VR 15 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
容量変化比 (Typ.) CT(1)/CT(2) - 2.5 -
容量(case 1) (Max) CT(upper_side) VR=2V 16 pF
容量(case 1) (Min) CT(upper_side) VR=2V 14 pF
容量(case 2) (Max) CT(lower_side) VR=10V 6.5 pF
容量(case 2) (Min) CT(lower_side) VR=10V 5.5 pF
直列抵抗 (Typ.) rS - 0.2 Ω

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます