機器の信頼性向上に貢献するサージ保護用ツェナーダイオードに小型SOD-882パッケージ製品を追加

~限られた基板スペースで、開閉サージや過電圧パルスからの保護に対応~
機器の信頼性向上に貢献するサージ保護用ツェナーダイオードに小型SOD-882パッケージ製品を追加~限られた基板スペースで、開閉サージや過電圧パルスからの保護に対応~

当社は、開閉サージや静電気放電 (ESD) などの過電圧から半導体デバイスや電源ラインを保護するツェナーダイオードのラインアップに、小型SOD-882 (CST2) パッケージを採用した「CTZシリーズ」を追加しました。CTZシリーズは、ツェナー電圧5.6~36Vに対応する20製品をラインアップしています。

近年、産業機器や民生機器では、小型化や高密度実装の進展により、限られた基板スペースで過電圧保護を行うニーズが高まっています。また、電源ラインや電源制御ラインでは、ESDのような短時間のサージに加え、開閉サージや誘導性負荷に起因する比較的パルス幅の長い過電圧への対策も重要です。

CTZシリーズは、マイクロ秒オーダーからミリ秒オーダーの開閉サージや誘導雷サージ、さらに直流に近い特性を持つ過電圧から半導体デバイスを保護するツェナーダイオードです。5.6~36Vの20種類のツェナー電圧により、低電圧のロジック電源、各種電源制御ライン、12V・24V系の電源ラインなど、回路の電圧条件に応じた製品選択が可能です。

パッケージには、1.0×0.6×0.38mm (typ.) のSOD-882 (CST2) (リードレスタイプ)を採用しました。同等の特性を持つ当社従来品CEZシリーズのSOD-523 (ESC) パッケージ (リードタイプ) と比べ、実装面積を約53%削減できるため、部品点数の多い基板や小型セットでも実装しやすくなります。これにより、保護用ツェナーダイオードのパッケージ選択肢は10種類となり、実装スペース、必要な保護性能、対象ラインの電圧条件に応じた設計自由度が広がります。

CTZシリーズにより、対象ラインの電圧条件や実装スペースに応じた保護用ツェナーダイオードの選択肢が広がります。小型化が進む機器においてもサージ保護対策を取り入れやすくし、回路設計の自由度向上に貢献します。

当社は今後も、保護用ツェナーダイオードの製品ラインアップを拡充し、電子機器の小型化と信頼性向上に貢献します。

特長

  1. 開閉サージやパルス幅の長い過電圧からの保護に対応
  2. 5.6~36Vの20製品をラインアップ
  3. 小型SOD-882 (CST2) パッケージで、基板の省スペース化に貢献

特長の解説

1. 開閉サージやパルス幅の長い過電圧からの保護に対応

図1. ESD 保護用ダイオードと過電圧保護に適したツェナーダイオードの対応領域
図1. ESD 保護用ダイオードと過電圧保護に適したツェナーダイオードの対応領域

電子機器では、コネクターから侵入するESDに加え、電源のオン・オフ、誘導性負荷の開閉、外部機器の接続や切り離しなどにより、電源ラインや信号ラインへ過電圧が印加される場合があります。ESD保護用ダイオードは、主に短時間の過電圧パルスへの対策に用いられます。一方、保護用ツェナーダイオードは、開閉サージや誘導雷サージのように、比較的パルス幅が長く直流に近い特性を持つ過電圧への対策にも適しています。

CTZシリーズは、このような過電圧を所定の電圧付近でクランプし、後段の半導体デバイスや回路に加わる電圧ストレスの低減に貢献します。特に、電源ライン、電源制御ライン、低速信号ラインなど、ESDだけでなく開閉サージへの対策も求められる用途に適しています。

2. 5.6~36Vの20製品をラインアップ

過電圧保護用のツェナーダイオードを選定する際は、保護対象となるラインの通常動作電圧と、後段デバイスの耐圧を考慮して、適切なツェナー電圧を選ぶ必要があります。CTZシリーズは、5.6~36Vの20種類をラインアップしているため、低電圧ロジック電源、マイコン周辺の電源ライン、各種制御ライン、12V・24V系の電源ラインなど、幅広い回路条件に対応しやすくなります。

また、公称値にE24[注1]系列を採用しているため、一般的な電圧系列に沿って製品を選びやすく、既存設計からの置き換えや派生機種への展開にも対応しやすくなります。

[注1] ツェナー電圧や抵抗値などの標準値を規定する優先数系列を示す。

3. 小型SOD-882 (CST2) パッケージで、基板の省スペース化に貢献

図2. SOD-523 (ESC) とSOD-882 (CST2) のパッケージ寸法比較
図2. SOD-523 (ESC) とSOD-882 (CST2) のパッケージ寸法比較

産業機器や民生機器では、機能追加や高密度実装により基板上の部品点数が増加する一方、セットの小型化により実装スペースは限られています。CTZシリーズは、1.0×0.6×0.38mm (typ.) のSOD-882 (CST2) パッケージ (リードレスタイプ) を採用し、同等の特性を持つ当社従来品CEZシリーズのSOD-523  (ESC) パッケージ (リードタイプ) と比べ、実装面積を約53%削減できます。

これにより、コネクター近傍、電源IC周辺、マイコン周辺など、保護素子を配置したい箇所に実装しやすくなります。特に、サージ侵入経路に近い位置へ保護素子を配置したい場合や、複数ラインを個別に保護したい場合に、基板レイアウトの自由度向上に貢献します。

アプリケーション

  • 民生用機器 (家庭用電気製品、電源など)
  • 産業用機器 (OA機器、電源など)

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25°C)

品番 パッケージ 絶対最大定格 電気的特性 在庫検索
&
Web少量購入
名称
サイズ (mm)
静電気
耐量
VESD[注2]
(kV)
ピーク
パルス
電流
IPP[注3]
(A)
ツェナー電圧
VZ (V)
クランプ
電圧
VC[注4][注5]
(V)
ダイナミック
抵抗
RDYN[注4]
(Ω)
Typ. 接触
放電
気中
放電
Min Typ. Max 測定
電流
IZ (mA)
Typ. Typ.
CTZ5V6 SOD-882
(CST2)
1.0×0.6×0.38
±30 12.0 5.3 5.6 6.0 5 9.0 0.16 Buy Online
CTZ6V2 11.0 5.8 6.2 6.6 5 10.0 0.21 Buy Online
CTZ6V8 10.0 6.4 6.8 7.2 5 13.0 0.27 Buy Online
CTZ7V5 9.5 7.0 7.5 7.9 5 14.0 0.32 Buy Online
CTZ8V2 8.5 7.7 8.2 8.7 5 16.5 0.37 Buy Online
CTZ9V1 8.0 8.5 9.1 9.6 5 17.0 0.44 Buy Online
CTZ10V 7.5 9.4 10.0 10.6 5 19.0 0.52 Buy Online
CTZ11V 7.25 10.4 11.0 11.6 5 24.0 0.60 Buy Online
CTZ12V 7.0 11.4 12.0 12.6 5 26.0 0.70 Buy Online
CTZ13V 6.5 12.4 13.0 14.1 5 27.0 0.80 Buy Online
CTZ15V 5.6 13.8 15.0 15.6 5 24.0 0.60 Buy Online
CTZ16V 5.5 15.3 16.0 17.1 5 27.0 0.50 Buy Online
CTZ18V 5.1 16.8 18.0 19.1 5 28.5 0.40 Buy Online
CTZ20V 5.0 18.8 20.0 21.2 5 30.5 0.35 Buy Online
CTZ22V 4.75 20.8 22.0 23.3 5 32.0 0.40 Buy Online
CTZ24V 4.5 22.8 24.0 25.6 5 36.5 0.60 Buy Online
CTZ27V ±20 4.1 25.1 27.0 28.9 2 45.0 0.90 Buy Online
CTZ30V 4.0 28.0 30.0 32.0 2 47.5 1.25 Buy Online
CTZ33V ±17 3.5 31.0 33.0 35.0 2 57.0 1.80 Buy Online
CTZ36V ±12 3.0 34.0 36.0 38.0 2 63.0 2.60 Buy Online

[注2] IEC61000-4-2
[注3] IEC61000-4-5 (tp=8/20μs)
[注4] TLP パラメーター : Z0=50Ω、 tp=100ns、 tr=300ps、 averaging window : t1=30ns~t2=60ns、
ダイナミック抵抗はTLP 特性のITLP1=16A~ITLP2=30A 間で最小2乗法を用いて抽出しています。
[注5] ITLP=16A

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。