TC7QPB9307FT

2電源レベルシフトバススイッチ

製品概要

機能 4-Bit Dual Supply Bus Switch
特長 Low Voltage / Low Power
回路構成(スイッチタイプ) SPST
回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSSOP14
外観 東芝 TC7QPB9307FT 2電源レベルシフトバススイッチ製品のTSSOP14パッケージ画像
ピン数 14
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.4×6.4×1.0
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
許容損失 PD 180 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Max) VCCA - 5 V
電源電圧 (Min) VCCA - 1.65 V
電源電圧 (Max) VCCB - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCCB - 2.3 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
スイッチ容量 (Typ.) CON - 14 pF
オン抵抗 (Typ.) RON - 5 Ω
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2011年03月

2024年10月

2026年10月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC7QPB9307FT(BJ) 2000 Yes 一般用途
TC7QPB9307FT(EL) 2000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます