TC7WPB9306FK

2電源レベルシフトバススイッチ

製品概要

機能 2-Bit Dual Supply Bus Switch
特長 Low Voltage / Low Power
回路構成(スイッチタイプ) SPST
回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-765 (US8)
外観 東芝 TC7WPB9306FK 2電源レベルシフトバススイッチ製品のUS8パッケージ画像
JEDEC MO-187-CA
パッケージコード SOT-765
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×3.1×0.7
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
許容損失 PD 200 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Max) VCCA - 5 V
電源電圧 (Min) VCCA - 1.65 V
電源電圧 (Max) VCCB - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCCB - 2.3 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
スイッチ容量 (Typ.) CON - 14 pF
オン抵抗 (Typ.) RON - 5 Ω
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2009年03月

2026年03月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC7WPB9306FK,LF 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます