TC3567CFSG-002

生産終了予定

Bluetooth® IC

製品概要

特長 超低消費電力 / LE シングル / ユーザーFlash / Scatternet対応 / Standaloneモード対応 / 小型QFNパッケージ / LE Data Length Extension support / LE Secure Connection supoort
車載対応 非対応
Bluetoothのカテゴリー Bluetooth® low energy
Bluetoothコアスペック 4.2
内蔵プロファイル GATT / SMP
インターフェイス I2C / SPI / UART / PWM / ADC / SWD
ユーザーRAMサイズ (KB) 51
ユーザーFlashサイズ(KB) 128
機能 RF IO インピーダンス50Ω / DC-DC コンバーター / 低電力モード(4 レベル)
その他機能 LE data length extension / LE secure connection / Scatternet / 乱数生成器
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
製品状況 生産終了予定品

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN40-0505-0.40-005/F01
パッケージ名 QFN
ピン数 40
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 5.0 mm x 5.0 mm
ピンピッチ 0.4 mm

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作温度 (Max) Topr - 85 ℃
動作温度 (Min) Topr - -40 ℃
電源電圧 (Max) - - 3.6 V
電源電圧 (Min) - - 1.9 V
受信動作時消費電流(Peak) IRX (3.0V) 3.3 mA
送信動作時消費電流(Peak) ITX (3.0V、0dBm出力時) 3.3 mA
Sleep時消費電流 ISleep - 2.5 μA
Deep Sleep時消費電流 IDSleep - 0.05 μA
最大送信電力 PTrans - 0 dBm
受信感度 - - -93.5 dBm

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年12月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます