クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
モノリシックタイプの矩形波駆動製品は、最新の高耐圧微細SOI (Silicon On Insulator) プロセスを採用し、600V耐圧のIGBT、フリーホイールダイオード (FWD: Free-wheeling Diode) と制御回路を1チップ化したパワーICチップを、低熱抵抗のエクスポーズドパッド (E-Pad) 対応のパッケージ (HSSOP-31) に搭載しています。わずかな周辺部品の追加により小型・高効率のブラシレスモーターを駆動可能です。最新製品では、スイッチング損失の低減により、従来製品に比較して約0.3Wの効率改善を実現しています。
最新製品では、最新の高耐圧微細SOI (Silicon On Insulator) プロセスを採用し、スイッチング損失を低減し、従来製品に比較して約0.3W (@入力電力=40W時) の効率改善を実現しています。
また、従来の電流制限機能に加えて、新たに過電流保護機能を追加することにより、モーターロック時などのシステム異常時の安全性も向上しています。ローターの位置検出を行うセンサーには、ホール素子を使用することができ、システムコストの低減にも貢献します。
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。