クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、車載システムにおける安全な電源制御を実現し、設計の柔軟性と省スペース化に貢献する理想ダイオード[注1]コントローラー「TPD7110F」を製品化しました。
近年、車載ECU (Electronic Control Unit) は高機能化が進み、それに伴い消費電流も増加しています。従来、電源の逆接続保護や負荷側からの逆電流遮断にはダイオードが用いられてきましたが、消費電流の増加によりダイオードの大型化や放熱対策が必要となり、機器の小型化を妨げる要因となっています。このような背景から、電源ラインにおける導通時の電力損失を低減することで発熱を抑え、小型化にも貢献できる理想ダイオードへの需要が高まっています。
また、車載機器に関しては、安全設計上、冗長構成[注2]の導入が求められています。これを受けて、電源システムでも冗長化の流れが加速しており、冗長電源システムにおいても理想ダイオードコントローラーの重要性が高まっています。
こうしたニーズに応えるため、本製品はチャージポンプ回路内蔵 (コンデンサー内蔵) により、NチャネルMOSFETと組み合わせることで、低損失な理想ダイオードを構成できます。また、電源の逆接続保護機能や負荷側からの逆電流遮断機能に加え、過電圧保護機能も搭載しています。本製品を複数使用することで冗長電源システムの構築が可能です。さらに、バック・トゥ・バック接続のMOSFETと組み合わせることで、ロードスイッチとしてのON/OFF制御も実現できます。
さらに、低消費電流設計により、100µA (typ.) の動作時消費電流を実現しています。また、スタンバイ時の消費電流も2µA (typ.) であり、バッテリー消費を抑えることができます。これにより、システム全体の効率化と環境負荷の低減に貢献します。
また、当社独自の小型パッケージ「PS-8」を採用しており、低オン抵抗のNチャネルMOSFETと組み合わせて理想ダイオードを実現することで、さまざまな機器における電力損失低減と小型化に貢献します。
当社は今後も、低損失化・小型化・高信頼性を実現する製品のラインアップを拡充し、安全で持続可能なモビリティー社会の発展に貢献します。
[注1] 理想ダイオードとは、従来のダイオード (整流素子) と同じように一方向にだけ電流を流す機能を持ちながら、「理想的」な特性を目指した回路またはデバイスです。
[注2] 冗長構成とは、自動運転車の安全性を確保するために、制御系やセンサー系などの重要なシステムを2重化・多重化する設計方針を指します。
車載システムでは、バッテリーや電源ラインの接続ミスが発生することがあります。本製品は逆接続保護回路を内蔵しており、電源逆接続時にはNチャネルMOSFETをOFFにすることで、誤って電源の極性を逆に接続した場合でも、回路や機器を損傷から守ることができます。
電圧サージの発生等によってバッテリー電圧が過電圧状態になった際に、本製品はNチャネルMOSFETをOFFにします。これによって負荷側の機器が過電圧によって損傷することを防ぐことが可能です[注3]。バッテリー電圧が正常値に戻ると再びNチャネルMOSFETをONにします。
[注3] MOSFETをバック・トゥ・バック接続してご使用の場合
VOVH : 過電圧検出電圧、VOVL : 過電圧解除電圧、VOVHYS : 過電圧検出ヒステリシス
VUVL : 低電圧検出電圧、VUVH : 低電圧解除電圧、VUVHYS : 低電圧検出ヒステリシス
VGS : GATE/SOURCE端子間電圧、VGS(1) : ハイレベル出力電圧(1) 、VGS(3) : ハイレベル出力電圧(3)
図 3. 過電圧保護 (および低電圧保護) 動作イメージ
本製品は低消費電流設計により、チャージポンプ用コンデンサーを内蔵する製品としては非常に小さい100µA (typ.) の動作時消費電流を実現しています。 また、スタンバイ時の消費電流もわずか2µA (typ.) であり、無駄なバッテリー消費を抑えることができます。これにより、システム全体の効率化と環境負荷の低減に貢献します。
本製品は、当社独自の小型パッケージPS-8 (SON8-P) を採用しています。実装しやすいリードタイプでありながら、外形寸法は2.9mm×2.8mm×0.8mmと非常に小さく、一般的な小型SOPパッケージであるMSOP-8と比較しても、実装面積は約55%に抑えられます。
また、前述のとおり本製品はチャージポンプ回路内蔵 (コンデンサー内蔵) しているため、外付けコンデンサーが必要な他の製品と比べて大幅な省スペース化を実現できます。
(特に規定しない限り、Ta=25°C)
| 品番 | TPD7110F | |||
|---|---|---|---|---|
| パッケージ | 名称 | PS-8 | ||
| サイズ (mm) | 2.9×2.8 | |||
| ピンピッチ (mm) | 0.65 | |||
| 絶対最大定格 | 電源電圧 VDD(1) (V) | -0.3~60 | ||
| 電源逆接続 VDD(2) (V) | -32 | |||
| 入力電圧 (1) VIN (V) | -0.3~6 | |||
| 入力電圧 (2) VSENSE (V) | -0.3~60 | |||
| 入力電圧 (3) VSOURCE (V) | -0.3~60 | |||
| 出力電圧 VGATE (V) | -0.3~60 | |||
| 出力ソース電流 IGS(-) (µA) | 内部能力 | |||
| 出力シンク電流 IGS(+) (mA) | 200 | |||
| 許容損失 PD (W) | 0.99 | |||
| 動作温度 Topr (°C) | -40~125 | |||
| ジャンクション温度 Tj (°C) | 150 | |||
| 保存温度 Tstg (°C) | -55~150 | |||
| 動作範囲 | 動作電源電圧 VDD(opr) (V) | Tj=-40~125°C | 3~32 | |
| 電気的特性 | 消費電流 IDD(ON1) (µA) | VDD=12V、VIN=5V、 Tj=25°C |
Typ. | 100 |
| 消費電流 IDD(OFF1) (µA) | VDD=12V、VIN=0V、 Tj=25°C |
Typ. | 2 | |
| 保護機能 | 電源逆接続保護 逆電流遮断 過電圧保護 低電圧保護 |
|||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
|||
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。