TPD1030F

生産終了予定

インテリジェントパワーデバイス 40V (ローサイドスイッチ)

製品概要

用途 モータードライブ / ソレノイドドライブ / ランプドライブ
入力/出力 H/L
入力/出力(Q1) H/L
入力/出力(Q2) H/L
回路数 2
保護機能 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP-8
外観 東芝 TPD1030F インテリジェントパワーデバイス 40V (ローサイドスイッチ)製品のSOP-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×6.0×1.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
アクティブクランプ電流 IAR 1.0 A
ドレイン電流 ID 1.0 A
許容損失 PD 2.0 W
動作温度 (Max) Topr 110 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
入力電圧 (Max) VIN 7 V
入力電圧 (Min) VIN -0.3 V
ドレイン-ソース間電圧 VDS 40 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
過電流検出 (Min) IOC - 1.0 A
オン抵抗 (Max) RDS(ON) - 0.6 Ω
ドレイン-ソース間クランプ電圧 (Min) V(CL)DSS - 40 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます