TPD4166F

新規設計非推奨

インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー)

製品概要

特長 5Vレギュレーター / 3相分配・PWM回路内蔵 / 回転パルス出力 / FGC回転パルス切替
回路数 1
保護機能 過電流 / 過熱 / 過電圧 / 減電圧
出力構成 三相フルブリッジ
対応駆動方式 矩形波
制御回路 内蔵
パワー段 IGBT
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HSSOP31
外観 東芝 TPD4166F インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー)製品のHSSOP31パッケージ画像
ピン数 31
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
縦×横×高さ (mm)
17.5×11.93×2.2
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
出力電流(DC) IOUT(DC) 1 A
電源電圧 VBB 600 V
電源電圧 VCC 20 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作電源電圧 VBB - 50 to 450 V
動作電源電圧 VCC - 13.5 to 17.5 V
出力飽和電圧 (Max) VCEsatH - 3 V
出力飽和電圧 (Max) VCEsatL - 3 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます