TLP5795H

フォトカプラ(IC出力)

製品概要

概要 TLP5795Hは, 赤外発光ダイオードと高利得、高速の受光ICチップを組み合わせた125 ℃動作対応の6 pin SO6L
パッケージのフォトカプラーです。
このフォトカプラーはDIP8パッケージのフォトカプラーに比べて実装面積比で50 %小型であり, また海外安全規格
強化絶縁クラスにも適合しています。このため安全規格認定が必要な機器の実装面積を縮小することができます。
受光ICチップにはシールドを施し, ±35 kV/μsの高いコモンモード過渡耐性を与えており, 入出力間の耐ノイズ性に
優れています。さらにこのフォトカプラーはレールトゥレール出力品であり, システムの安定動作および良好なスイッチング
特性を可能にします。
特長 5.0A ピーク電流 / 125℃ 高温動作 / バッファーロジック(トーテムポール出力)
用途 汎用インバーター用 / 太陽光パワーコンディショナー用 / エネルギーストレージシステム
機能 IGBT駆動 / SiC MOSFET駆動
回路数 1
出力方式 トーテムポール(BUF)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO6L
外観 東芝 TLP5795H フォトカプラ(IC出力)製品のSO6Lパッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.84×10×2.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
電源電圧 VCC 15 to 30 V
動作温度 Topr -40 to 125 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
絶縁耐圧 BVS t=60sec 5000 Vrms
出力電流 (peak) (Max) IOP - +5.3/-4.5 A
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年07月

2025年09月

2026年03月

2026年11月

2026年11月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TLP5795H(D4-TP,E 1500 Yes
TLP5795H(D4TP4,E 1500 Yes
TLP5795H(TP,E 1500 Yes
TLP5795H(TP4,E 1500 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます