TLP7830

フォトカプラー(アイソレーションアンプ)

製品概要

特長 ΔΣ型AD変換回路 / 光結合型アイソレーションアンプ
用途 サーボモーターの電流/電圧検出 / インバーターの電流または電圧検出
機能 アイソレーションアンプ
回路数 1
出力方式 デジタル出力
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO8L(LF4)
外観 東芝 TLP7830 フォトカプラー(アイソレーションアンプ)製品のSO8L(LF4)パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.85×11.05×2.1
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
電源電圧 VDD1,VDD2 -0.5 to 6 V
動作温度 Topr -40 to 105 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 5000 Vrms
コモンモードトランジェント除去能力 (Min) CMTI - 15 kV/μs
コモンモードトランジェント除去能力 (Typ.) CMTI - 20 kV/μs
入力オフセット電圧周囲温度ドリフト(Max) |dVOS/dTa| - 3 μV/℃
入力オフセット電圧周囲温度ドリフト(Typ.) |dVOS/dTa| - 1.2 μV/℃
利得誤差 (Max) GE Ta=25℃ 1 %
利得誤差 (Min) GE Ta=25℃ -1 %
利得誤差 (Typ.) GE Ta=25℃ 0.1 %
入力供給電流 (VDD1)(Max) IDD1 VIN+=0V 12 mA
入力供給電流 (VDD1)(Typ.) IDD1 VIN+=0V 8.5 mA
出力供給電流 (VDD2)(Max) IDD2 VIN+=0V 8 mA
出力供給電流 (VDD2) IDD2 VIN+=0V 4.9 mA
積分非直線性誤差 INL - -15 to 15 LSB
等価入力抵抗 - 80 kΩ
信号対雑音比 SNR - 80 dB
アクセス時間 (Max) ta CL=15pF 45 ns
アクセス時間 (Typ.) ta CL=15pF 33 ns
ホールド時間 (Min) th CL=15pF 10 ns
ホールド時間 (Typ.) th CL=15pF 24 ns
全高調波ひずみ THD - -78 dB
動作電源電圧 (入力側) VDD1 - 4.5 to 5.5 V
動作電源電圧 (出力側) VDD2 - 3.0 to 5.5 V
入力オフセット電圧(Max) VOS Ta=25℃ 2.0 mV
入力オフセット電圧(Min) VOS Ta=25℃ -1.0 mV
入力オフセット電圧(Typ.) VOS Ta=25℃ 0.6 mV
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年03月

2026年10月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TLP7830(D4-TP4,E 1500 Yes
TLP7830(TP4,E 1500 Yes

アプリケーション

無停電電源装置
無停電電源装置 (UPS) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター/コンバーター部、制御部、各種信号伝送部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます