TLP7930

フォトカプラー(アイソレーションアンプ)

製品概要

特長 ΔΣ型AD変換回路 / 光結合型アイソレーションアンプ
用途 サーボモーターの電流/電圧検出 / インバーターの電流または電圧検出
機能 アイソレーションアンプ
回路数 1
出力方式 デジタル出力
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP8
外観 東芝 TLP7930 フォトカプラー(アイソレーションアンプ)製品のDIP8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 リード挿入/表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
9.66×7.62×3.65
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
電源電圧 VDD1,VDD2 -0.5 to 6 V
動作温度 Topr -40 to 105 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 5000 Vrms
コモンモードトランジェント除去能力 (Min) CMTI - 15 kV/μs
コモンモードトランジェント除去能力 (Typ.) CMTI - 20 kV/μs
入力オフセット電圧周囲温度ドリフト(Max) |dVOS/dTa| - 10 μV/℃
利得誤差 (Max) GE Ta=25℃ 1 %
利得誤差 (Min) GE Ta=25℃ -1 %
利得誤差 (Typ.) GE Ta=25℃ 0.1 %
入力供給電流 (VDD1)(Max) IDD1 VIN+=0V 12 mA
入力供給電流 (VDD1)(Typ.) IDD1 VIN+=0V 8.5 mA
出力供給電流 (VDD2)(Max) IDD2 VIN+=0V 8 mA
出力供給電流 (VDD2) IDD2 VIN+=0V 4.9 mA
積分非直線性誤差 INL - -15 to 15 LSB
等価入力抵抗 - 80 kΩ
信号対雑音比 SNR - 80 dB
アクセス時間 (Max) ta CL=15pF 45 ns
アクセス時間 (Typ.) ta CL=15pF 33 ns
ホールド時間 (Min) th CL=15pF 10 ns
ホールド時間 (Typ.) th CL=15pF 24 ns
全高調波ひずみ THD - -78 dB
動作電源電圧 (入力側) VDD1 - 4.5 to 5.5 V
動作電源電圧 (出力側) VDD2 - 3.0 to 5.5 V
入力オフセット電圧(Max) VOS Ta=25℃ 3.2 mV
入力オフセット電圧(Min) VOS Ta=25℃ 0.3 mV
入力オフセット電圧(Typ.) VOS Ta=25℃ 1.4 mV
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年09月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TLP7930(D4,F 50 Yes
TLP7930(D4-TP1,F 1500 Yes
TLP7930(D4-TP5,F 1500 Yes
TLP7930(F 50 Yes
TLP7930(TP1,F 1500 Yes
TLP7930(TP5,F 1500 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます