TLP3407SRA4

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

特長 低CR
用途 計測器用
回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 S-VSON16T
外観 東芝 TLP3407SRA4 フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)製品のS-VSON16Tパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.25×2.0×1.3
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
オン電流 ION 0.6 A
阻止電圧 VOFF 60 V
動作温度 (Max) Topr 125 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 300 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Max) COFF - 150 pF
端子間容量 (Typ.) COFF - 80 pF
端子間容量-オン抵抗積 (Typ.) COFFxRON - 24 pFxΩ
動作電圧(Max) VFON - 3 V
オフ電流 (Max) IOFF - 1 nA
オン抵抗 (Max) RON - 0.3 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 20 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 1 ms
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年03月

2023年08月

2026年06月

2026年11月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます