TCB001HQ

オーディオ用パワーアンプ

製品概要

特長 45W / AB級 / DCオフセット検出 / スピーカー焼損防止機能 / 6Vクルージング動作対応
用途 カーステレオ用
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HZIP25-P-1.00F
外観 東芝 TCB001HQ オーディオ用パワーアンプ製品のHZIP25-P-1.00Fパッケージ画像
ピン数 25
実装区分 リード挿入
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
動作温度 (Max) Topr 105 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年01月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます