TCD2564DG

CCDリニアーイメージセンサー

製品概要

特長 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード
用途 複写機用
形式 Color
方式 レンズ縮小型
有効画素数 (Pixel) 5400
有効画素数 (Line) 3
画素サイズ (µm) ピッチ 7
画素サイズ (µm) 高さ 7
解像度 (DPI) 600
用紙サイズ A4
駆動方式 CMOS 5V直接駆動(全入力パルス)

パッケージ

東芝パッケージ名 22pin CERDIP
外観 東芝 TCD2564DG CCDリニアーイメージセンサー製品の22pin CERDIPパッケージ画像
ピン数 22
実装区分 リード挿入
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
電源電圧 (Typ.) - - 10 V
感度 B/W (Typ.) - - – V/(lx・s)
感度 R (Typ.) - - 9.6 V/(lx・s)
感度 G (Typ.) - - 8.9 V/(lx・s)
感度 B (Typ.) - - 3.8 V/(lx・s)
データレート B/W (Max) - - – MHz
データレート Color (Max) - - 60 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TCD2564DG(Z,2C) 40 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます