TCD2724DG-1

CCDリニアーイメージセンサー

製品概要

特長 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / 3.3Vパルス駆動 / サンプルホールド回路内蔵
用途 カラースキャナー用 / 複写機用
形式 Color
方式 レンズ縮小型
有効画素数 (Pixel) 7450
有効画素数 (Line) 3
画素サイズ (µm) ピッチ 4.7
画素サイズ (µm) 高さ 4.7
解像度 (DPI) 600
用紙サイズ A3
駆動方式 CMOS 3.3V直接駆動(全入力パルス)

パッケージ

東芝パッケージ名 22pin CERDIP
外観 東芝 TCD2724DG-1 CCDリニアーイメージセンサー製品の22pin CERDIPパッケージ画像
ピン数 22
実装区分 リード挿入
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
電源電圧 (Typ.) - - 10 V
感度 B/W (Typ.) - - – V/(lx・s)
感度 R (Typ.) - - 14.3 V/(lx・s)
感度 G (Typ.) - - 16.9 V/(lx・s)
感度 B (Typ.) - - 5.8 V/(lx・s)
データレート B/W (Max) - - – MHz
データレート Color (Max) - - 70 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TCD2724DG-1(Z,C) 40 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます