クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
model 15インサーキットエミュレーションシステムは、統合開発環境、model 15コントローラー、model 15エミュレーションポッドおよびアクセサリーで構成されます。model 15インサーキットエミュレーションシステムは、model 25インサーキットエミュレーションシステムの機能を基本機能に絞込み、さらにゲートアレイ化を進めたことによりシステム価格を抑えた製品です。
| ホストI/F | Ethernet、RS-232C(25ピンストレートケーブル) | |
|---|---|---|
| エミュレーションメモリー容量 | 4Mバイト | |
| イベント | ポイント数 | 8ポイント |
| 比較対象 | アドレス、データ、ステータス、外部入力 | |
| 比較条件 | 一致、不一致、範囲 | |
| パスカウント | 1~256回 | |
| 成立トリガー動作 | ブレーク、トレース制御、タイマー制御、外部トリガー出力 | |
| ポイント組み合わせ | AND、OR、シーケンシャル | |
| ハードブレーク | 4ポイント | |
| ソフトブレーク | 1024ポイント | |
| トレースメモリー容量 | 8192フレーム ※ | |
| トレースモード | フリートレース、トリガートレース、上書き禁止、サンプリングトレース、オーバーフロー停止 | |
| トレース対象 | PCアドレス、データアドレス、データ値、ステータス、外部出力、外部入力、タグタイマー、イベント | |
| タイマー測定 | RUNタイマー:1ch LAPタイマー:1ch |
|
| メモリーアクセス | プログラム 実行中の表示 |
128 bytes |
| プログラム 実行中の書き換え |
- | |
| プログラム変数 | 表示 | 2,8,10,16進数表示を個別選択可能 |
| 登録 | 変数、配列、構造体、共用体を各種要素別に登録可能 | |
| ソース表示 | ・ ソース ・ ソース+アセンブラーコード ・ ソース+アセンブラーコード+マシン語 |
|
| 外部出力 | 1本 | |
| 外部入力 | 1本 | |
| モジュール実行時間測定 | - | |
| カバレッジ測定 | - | |
| フラッシュ書き込み /セキュリティー機能 |
- | |
※: トレースメモリー容量は、トレース格納条件や動作状態により表記の数値と異なる場合があります。
標準的な製品パッケージ内容
| エミュレーションポッド | エミュレーション動作周波数および動作電圧 | 備考 |
|---|---|---|
| BM92C820F0A-M15 | 4MHz~40MHz@3.0V~3.6V 30kHz~34kHz@3.0V~3.6V |
- |
| BM92CH21F0A-M15 | 6MHz~40MHz@3.0V~3.6V 30kHz~34kHz@3.0V~3.6V |
- |
| BM92CM22F0A-M15 | 4MHz~40MHz@3.0V~3.6V | - |
| BM92CY23F0A-M15 | 6MHz~40MHz@3.0V~3.6V 30kHz~34kHz@3.0V~3.6V |
|
| BM92FD23AF0A-M15 | 6MHz~10MHz@3.0V~3.6V 30kHz~34kHz@3.0V~3.6V |
- |
| BM92CA25F0A-M15 | 6MHz~40MHz@3.0V~3.6V 30kHz~34kHz@3.0V~3.6V |
- |
| BM92CM27F0A-M15 | 4MHz~40MHz@3.0V~3.6V | - |
| BM92CD28F0A-GM | 8MHz~10MHz@3.0V~3.6V 30kHz~34kHz@3.0V~3.6V |
- |
| BM92CY54F0A-M15 |
8MHz~10MHz@4.75V~5.25V 30kHz~34kHz@4.75V~5.25V |
- |
エミュレーション動作周波数、電圧について
RTEコントローラーモデル15は、RTE model 15システムを構成するためのコントロールユニットです。エミュレーションポッド、およびデバッガーと組み合わせて使用することで、高機能デバッグが可能となります。
製品構成
※: TLCS-870/Xシリーズは、統合開発環境では対応しておりませんので、別途、TLCS-870/Xシリーズ デバッガーを購入する必要があります。
| 電源電圧 | AC100V ~ 240V |
|---|---|
| 電源周波数 | 50Hz ~ 60Hz |
| 外形寸法 | 136(H) × 130(W) × 320(D)mm |
| 質量 | 約2.7kg |
MCUプローブ
QFPパッケージのMCU用に設計されたターゲットシステムとエミュレーションポッドを接続しています。QFPパッケージの寸法ごとに用意されており、MCUプローブ1製品につきQFPアダプターとピンプロテクターが各1個含まれています。
MCUプローブは、エミュレーションポッドとターゲットシステムを接続するためのケーブルです。
プローブは、ターゲットマイコンのパッケージ形状に合わせて用意されています。
QFPパッケージ対応製品のパッケージ内容
| MCUプローブ | 1本 |
|---|---|
| ピンプロテクター | 1個 |
| QFPアダプター | 1個 |
| 取扱説明書 | 1部 |
DIPパッケージ対応製品のパッケージ内容
| MCUプローブ |
1本 |
|---|---|
| 取扱説明書 | 1部 |
MCUプローブ外形寸法図
| 製品名 (MCUプローブ) |
対応ICパッケージ (パッケージ・ボディサイズ・ピッチ) |
A寸法 |
B寸法 | C寸法 | D寸法 | H2寸法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN100002 | DIP42 | 526.2 | 53.3 | 19.0 | 56.5 | 5.0 |
| PN100003 | DIP28 | 536.0 | 35.5 | 19.0 | 37.5 | 18.5 |
| PN100004 | DIP20 | 525.0 | 25.5 | 12.5 | 27.5 | 9.0 |
| PN110001 | SDIP64 | 176.0 |
57.0 | 23.0 | 60.0 |
- |
| PN110003 | SDIP42 | 538.0 | 53.0 | 19.0 |
37.5 | 18.0 |
| PN110005 | SDIP64 | 329.0 | 52.0 |
23.0 | 59.0 | 10.0 |
| PN110006 | SDIP64 | 522.5 |
57.0 | 22.5 | 59.0 | 9.0 |
| PN110007 | SDIP64 | 160.0 | 43.0 | 40.0 |
60.0 | 15.0 |
| PN110008 | SDIP64 | 350.0 | 50.5 | 44.0 | 60.0 |
48.0 |
| PN110009 | SDIP64 | 332.5 | 50.5 |
26.5 | 60.0 | 48.0 |
| PN120001 | QFP100, 22x22, 0.80 | 332.0 | 40.0 |
34.0 | 34.0 | 34.0 |
| PN120004 | QFP80, 14x20, 0.80 | 340.0 | 40.0 |
27.0 | 35.0 | 12.5 |
| PN120005 | QFP100, 14x20, 0.65 | 286.0 |
50.0 | 26.0 |
35.0 | 12.5 |
| PN120006A | QFP80. 12x12, 0.50 | 291.5 | 40.0 | 26.0 | 26.0 | 13.5 |
| PN120009 | QFP80. 14x20, 0.80 | 200.0 | 40.0 |
27.0 | 30.0 | 12.5 |
| PN120010 | QFP100, 22x22, 0.80 | 294.0 |
56.0 | 35.0 | 35.0 |
12.5 |
| PN120011 | QFP44, 10x10. 0.80 | 300.0 | 30.0 |
23.0 | 23.0 | 12.5 |
| PN120012 | QFP80, 14x14, 0.65 | 300.0 |
45.0 | 28.0 | 28.0 | 12.5 |
| PN120013 | QFP100, 14x14, 0.50 | 203.5 | 55.0 | 30.0 | 30.0 | 12.5 |
| PN120014 | QFP64, 14x20, 1.00 | 336.0 | 37.0 | 32.0 | 25.0 | 12.5 |
| PN120016 | PLCC84 | 295.0 | 46.0 | 46.0 | 35.0 | 9.0 |
| PN120017 | QFP100, 22x22, 0.80 | 126.0 | 60.0 | 53.0 | 44.0 | 34.5 |
| PN120019 | QFP44, 14x14, 0.80 | 267.0 | 33.0 | 31.0 | 45.0 |
39.5 |
| PN120020 | QFP64, 14x20, 1.00 | 267.0 | 33.0 | 30.0 | 60.0 | 39.5 |
| PN120022 | QFP64, 10x10, 0.50 | 337.0 | 37.0 | 32.0 | 32.0 | 13.5 |
| PN120023B | QFP100, 14x20, 0.65 | 310.0 |
26.0 |
50.0 | 44.0 | 10.0 |
| PN120025 | QFP100, 14x14, 0.50 | 309.0 | 35.0 | 56.0 |
44.0 | 19.5 |
| PN120027 | QFP144, 20x20, 0.50 | 200.0 | 55.6 |
35.0 | 38.4 | 14.5 |
| PN120030 | QFP44, 10x10, 0.80 | 430.0 | 33.5 | 30.0 | 48.0 | 35.5 |
| PN120032 | QFP120, 28x28, 0.80 | 255.0 | - | 50.0 | 50.0 | 15.0 |
| PN120036 | QFP100, 22x22, 0.80 | 200.0 | 42.0 | 35.0 |
36.0 | 12.5 |
| PN120038A | QFP80, 14x20, 0.80 | 408.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 22.0 |
| PN120039A | QFP64, 14x14, 0.80 | 150.0 |
31.0 | 31.0 | 31.0 | 12.5 |
| PN120040A | QFP160, 28x28, 0.65 | 150.0 | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 15.0 |
| PN120042 | QFP80, 12x12, 0.50 | 200.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 12.5 |
| PN120044 | QFP144, 16x16, 0.40 | 200.0 | 55.6 | 35.0 | 38.4 | 12.5 |
| PN120050 | QFP144, 20x20, 0.50 | 150.0 | 60.0 |
45.0 | 45.0 | 15.0 |
| PN120052 | QFP64, 14x14, 0.80 | 359.5 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 13.5 |
| PN120053 | QFP120, 14x14, 0.40 | 200.0 | 50.0 | 35.0 |
35.0 |
12.5 |
| PN120057 | QFP128, 14x14, 0.40 | 200.0 | 47.6 | 33.0 | 33.0 | 12.5 |
| PN190001 | QFP40, 64, DIP40.SDIP64 | 52.5 | 57.5 | 10.5 | 78.0 | 9.0 |
| PN190002 | QFP80, 80ピンヘッダー | 40.0 | 50.0 | 10.0 | 78.0 | 19.0 |
注1) 同一のパッケージの場合でもエミュレーションポッドにより使用出来ない場合があります。ご購入の際には、MCU別ツールセレクションのページで適合するMCUプローブをご確認ください。
QFPアダプター
QFPアダプターは、エミュレーションポッドをターゲットシステムへ接続する際に使用するQFPパッケージのマイコン用のアダプターです。ターゲットシステムの基板上にハンダ付けして使用します。
※一度ハンダ付けしたアダプターは再利用できません。
QFPアダプターのリードは、汎用性を持たせている為、実際のマイコンおよびOTPとフットパターンが若干異なります。QFPアダプターとマイコンを同じフットパターンに実装する場合、両方の外形寸法を包括したフットパターンで基板を設計してください。
(QFPアダプターは東京エレテック株式会社の製品と同一仕様です。QFPアダプターと東京エレテック製品の品番対応および推奨フットパターンについては東京エレテック(株)のウェブサイトをご参照ください。)
ピンプロテクター
QFP用MCUプローブとQFPアダプター接続ピンの保護用ソケットです。MCUプローブの接続部分をそのまま使用しますと、着脱によりバネ性が低下します ので、かならずピンプロテクターで保護してください。なお、100回以上着脱を行った場合ピンプロテクターの交換を推奨します。
MCU実装用アダプター
MCU実装用アダプターとQFPアダプターを組み合わせて使用することにより、MCUをターゲットシステムに実装できます。
外観及び外形寸法
| 製品名 | ICパッケージ (ボディサイズ・ピッチ) | A寸法 | B寸法 | H3寸法 |
|---|---|---|---|---|
| PN210002 | QFP80, 14x20, 0.80 | 40.0 | 45.0 | 27.0 |
| PN210005A | QFP100, 14x20, 0.65 | 26.6 | 32.2 |
19.0 |
| PN210008 | QFP80, 12x12, 0.50 | 33.02 | 33.02 | 25.3 |
| PN210011A | QFP64, 14x20, 1.00 | 29.0 | 36.0 |
20.0 |
| PN210013A | QFP100, 22x22, 0.80 | 39.0 |
39.0 | 22.0 |
| PN210018 | QFP80, 14x14, 0.65 | 26.0 | 26.0 | 17.0 |
| PN210020A | QFP44, 10x10, 0.80 | 26.0 | 26.0 | 25.0 |
| PN210023 | QFP100, 14x14, 0.50 | 37.5 | 37.5 | 24.0 |
| PN210026 | QFP64, 14x14, 0.80 | 26.0 | 33.0 | 17.0 |
| PN210030 | QFP160, 28x28, 0.65 |
50.0 | 50.0 | 23.0 |
| PN210033 | QFP64, 10x10, 0.50 | 44.0 | 46.0 | 32.0 |
| PN210036 | QFP144, 20x20, 0.50 | 60.0 | 60.0 | 24.5 |
| PN210044 | QFP144, 16x16, 0.40 | 25.0 | 25.0 | 7.4 |
| PN210051 | QFP120, 14x14, 0.40 |
23.0 | 23.0 | 7.4 |
| PN210054 | QFP128, 14x14, 0.40 | 23.0 | 23.0 | 7.4 |