製品概要

概要 Arm® Cortex®-M0コアを搭載し、タイマ、シリアル通信機能のチャネルを豊富に内蔵した、シンプルでハイパフォーマンスな32bitマイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP100-P-1414-0.50H
外観 東芝 TMPM036FWFG TX00製品のLQFP100-P-1414-0.50Hパッケージ画像
ピン数 100
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M030 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 16 Kbyte
DMAコントローラー 4 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 2 units
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 85 port
UART/SIO 6 ch
I2C 2 ch
タイマー/カウンター(16bit) 14 ch
ADコンバーター(10bit) 8 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
電圧検出回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
外部割込み端子数 6 pins
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.3 to 3.6 1 to 20 -40 to 85 0.05

開発環境

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年04月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TMPM036FWFG(KY,JZ) 90 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます