製品概要

概要 Arm® Cortex®-M0コアを搭載し、高精度24ビットΔΣ型ADコンバータと電力演算エンジンを内蔵した電力計測に最適な32ビットマイコン *
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*  

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP100-P-1414-0.50G
外観 東芝 TMPM061FWFG TX00製品のLQFP100-P-1414-0.50Gパッケージ画像
ピン数 100
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M060 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 8 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 64 port
UART/SIO 4 ch
I2C/SIO 1 ch
タイマー/カウンター(16bit) 9 ch
ADコンバーター(10bit) 2 ch
ΔΣ型ADコンバーター(24bit) ユニット数 3 units
ウオッチドッグタイマー あり -
電圧検出回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
RTC 1 ch
デュアルクロック動作 あり -
外部割込み端子数 4 pins
ドライバー(LCD) 40 ch
内蔵発振器 あり -
電力演算エンジン あり -
温度センサー あり -
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
1.8 to 3.6 1 to 16 -40 to 85 0.0625

開発環境

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年03月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TMPM061FWFG(C,AS) 90 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます