クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、データセンターや通信基地局などの産業用機器向けスイッチング電源に適した製品として、新パッケージSOP Advance(E)を採用した80V耐圧NチャネルパワーMOSFET「TPM1R908QM」、150V耐圧NチャネルパワーMOSFET「TPM7R10CQ5」を製品化しました。
SOP Advance(E)は、当社従来パッケージSOP Advance(N)と比較して、パッケージ抵抗を約65%、熱抵抗を約15%低減しました。80V耐圧品のTPM1R908QMは同耐圧の当社従来製品TPH2R408QM[注1]と比較し、ドレイン・ソース間オン抵抗を約21%低減し、チャネル・ケース間熱抵抗を15%低減しています。同様に150V耐圧品のTPM7R10CQ5は同耐圧の当社従来製品TPH9R00CQ5[注1]と比較し、ドレイン・ソース間オン抵抗を約21%低減し、チャネル・ケース間熱抵抗を約15%低減しています。さらに、オン抵抗そのものを低減するとともに、熱抵抗低減により温度上昇が抑えられることで、正の温度特性を持つオン抵抗も低減できることになり、産業用機器のスイッチング電源などの低損失化、高効率化に貢献します。
また回路設計のサポートツールとして、短時間で回路動作が検証できるSPICEモデル (G0モデル) に加え、パワーデバイスの過渡特性をより正確にシミュレーションできる高精度SPICEモデル (G2モデル) も提供します。
当社は今後も、電源の効率を高めることができるパワーMOSFETのラインアップ拡充を推進し、機器の低消費電力化に貢献します。
[注1] SOP Advance(N)パッケージ製品
80V耐圧品のTPM1R908QMは同耐圧の当社従来製品TPH2R408QMと比較し、ドレイン・ソース間オン抵抗を約21%低減しています。同様に150V耐圧品のTPM7R10CQ5は同耐圧の当社従来製品TPH9R00CQ5と比較し、ドレイン・ソース間オン抵抗を約21%低減しています。オン抵抗の低減により、応用機器の低損失化、高効率化に貢献します。
80V耐圧品のTPM1R908QMは同耐圧の当社従来製品TPH2R408QMと比較し、熱抵抗を約15%低減しています。同様に150V耐圧品のTPM7R10CQ5は同耐圧の当社従来製品TPH9R00CQ5と比較し、熱抵抗を約15%低減しています。熱抵抗低減により温度上昇が抑えられることで、正の温度特性を持つオン抵抗も低減できることになり、応用機器の低損失化、高効率化に貢献します。
産業用機器
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
| 品番 | TPM1R908QM | TPM7R10CQ5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 絶対最大定格 | ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) | 80 | 150 | ||
| ドレイン電流 (DC) ID (A) | Tc=25°C | 238 | 120 | ||
| チャネル温度 Tch (°C) | 175 | 175 | |||
| 熱抵抗特性 | チャネル・ケース間熱抵抗 Rth(ch-c) (°C/W) |
Tc=25°C | Max | 0.6 | 0.6 |
| 電気的特性 | ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON) (mΩ) |
VGS=10V | Max | 1.9 | 7.1 |
| VGS=8V | Max | - | 8.7 | ||
| VGS=6V | Max | 2.8 | - | ||
| ゲート入力電荷量 Qg (nC) | VGS=10V | Typ. | 108 | 57 | |
| ゲートスイッチ電荷量 Qsw (nC) | Typ. | 35 | 18 | ||
| 出力電荷量 Qoss (nC) | Typ. | 111 | 106 | ||
| 入力容量 Ciss (pF) | Typ. | 7360 | 4390 | ||
| 逆回復時間 trr (ns) | Typ. | 57 | 45 | ||
| 逆回復電荷 Qrr (nC) | Typ. | 71 | 43 | ||
| パッケージ | 名称 | SOP Advance(E) | |||
| サイズ (mm) | Typ. | 4.9×6.1 | |||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
![]() |
|||
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。