製品概要

用途 スイッチングレギュレーター
極性 N-ch
世代 U-MOSⅧ-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220SIS
外観 東芝 TK46A08N1 パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V)製品のTO-220SISパッケージ画像
JEITA SC-67
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.0×15.0×4.5
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 80 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 80 A
許容損失 PD 35 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 4.0 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 2.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 8.4 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 2500 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 37 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 59 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 97 nC

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年06月

2019年02月

2025年04月

2024年04月

2016年04月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます