製品概要

用途 スイッチングレギュレーター
極性 N-ch
世代 π-MOSⅦ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220SIS
外観 東芝 TK9A20DA パワーMOSFET (N-ch 150V<VDSS≤250V)製品のTO-220SISパッケージ画像
JEITA SC-67
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.0×15.0×4.5
パッケージ寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 200 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 8.5 A
許容損失 PD 30 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 3.5 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 1.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 400 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 550 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 14 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 130 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 620 nC

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます