製品概要

用途 DC-DCコンバーター / 高速スイッチング / スイッチングレギュレーター
極性 N-ch
世代 U-MOSⅩ-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP Advance(N)
外観 東芝 TPH8R808QM パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V)製品のSOP Advance(N)パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.9×6.1×1.0
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 80 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 52 A
許容損失 PD 109 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 3.5 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 2.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=6V 12.5 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 8.8 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 1750 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 26 nC
出力電荷量 (Typ.) Qoss - 31 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 37 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 37 nC
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
2024年02月

2024年10月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TPH8R808QM,LQ 5000 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます