製品概要

用途 高効率DC-DCコンバーター / スイッチングレギュレーター / モータードライブ
極性 N-ch
世代 U-MOS11-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP Advance(E)
外観 東芝 TPM2R20AR5 パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V)製品のSOP Advance(E)パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.9×6.1×1.0
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 100 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 225 A
許容損失 PD 250 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 4.3 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 2.9 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=8V 2.81 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 2.23 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 4940 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 57 nC
出力電荷量 (Typ.) Qoss - 123 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 60 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 69 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年08月

2026年08月

2026年08月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TPM2R20AR5,LQ 5000 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます