製品概要

極性 N-ch
世代 π-MOSⅡ.5
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220AB
ピン数 3
実装区分 リード挿入

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 1000 V
ドレイン電流 ID 4 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 3.8 Ω

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます