製品概要

用途 スイッチングレギュレーター
極性 N-ch
世代 π-MOSⅧ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-3P(N)
外観 東芝 TK9J90E パワーMOSFET (N-ch 700V<VDSS)製品のTO-3P(N)パッケージ画像
JEITA SC-65
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
15.5×20.0×4.5
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 900 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-30 V
ドレイン電流 ID 9.0 A
許容損失 PD 250 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 4.0 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 2.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 1.3 Ω
入力容量 (Typ.) Ciss - 2000 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 46 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 1200 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 12000 nC

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2014年01月

2019年02月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます