製品概要

極性 P-ch
世代 L²-π-MOSⅤ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PW-Mold/New PW-Mold
ピン数 3
実装区分 リード挿入/表面実装
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS -60 V
ドレイン電流 ID -5 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 190 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 280 mΩ

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます